Skenstyrning
SPR & SPS, en skenstyrning med Åtta kulrader och THK´s Kulkedjeteknik.
Med åtta kulrader, mindre kuldiameter och extra lång vagn erhålls en rörelse med väldigt hög styvhet och extremt liten påverkan av "waving" i jämförelse med andra skenstyrningar.
[Modellnummer]
SPR/SPS
Skenstyrning med kulkedja
Användning av kulhållare eliminerar friktion mellan kulorna vilket ger lågt ljud, acceptabelt drivningsljud, lång tids underhållsfri drift och mycket hög hastighetsrespons.
[Modellnummer]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS
Skenstyrning med rullkedja
En Skenstyrning med ultrahög stabilitet som ger låg friktion, mjuk rörelse och lång tids underhållsfri drift genom användande av en rullkedja.
[Modellnummer]
SRG, SRN, SRW
Rullskenstyrning HRX, (utan Rullkedja)
En Rullskenstyrning ger en väldigt styv konstruktion pga att den använder en Rulle istället för Kula som rullkropp.
I HRX ligger Rullarna i kontaktvinkel 45°. Skenstyrningen kan därför ta upp likvärdig kraft och säkerställer en riktigt styv lösning i alla radiella riktningar.
[Model number]
HRX
Skenstyrning (traditionell)
Skenstyrning (traditionell): Denna grupp finns i en mängd olika utförande, från miniatyrer med 1 mm skenbredd till stora vagnar med statiskt bärighetstal på 760 ton. Från linjära styrningar till bågstyrningar som passar ett brett område av tillämpningar.
[Modellnummer]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, SRS-G, RSR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV, HDR, RSX