![US/USW](/sites/default/files/images/sv/products/USUSW_without_moter.jpg)
Hämta
Funktioner
1. Lång livslängd
De flesta modeller avsedda för den amerikanska marknaden har en livslängd på 20 000 km vid maxbelastning (10 000 km för US6 och US8). Det är branschens högsta livslängdsnivå. Det går att räkna ut livslängden för LM-styrningen och kulskruvar baserat på dess användningsförhållanden.
2. Långsiktig, underhållsfri drift
LM-styrningen av modell SHW, med kulkrans (US8) och modellen SHS (US12, US16, och US20) används i en rätlinjig styrning tillsammans med QZ-smörjare. Det ger precis rätt mängd smörjning till kulskruven, så att serien får lång och underhållsfri livslängd.
Modellen SHW är mycket motståndskraftig mot momentbelastning i Mc-riktning tack vare utformningen med fyrvägsstyrning med jämn belastning och den breda skenstrukturen.
Modellen SHS, som är en LM-skena av globalstandardstorlek, klarar belastning i alla riktningar (radial, omvänd radial och lateral) tack vare utformningen med fyrvägs LM-styrning med jämn belastning.
3. Hög hastighet
De flesta enheter i den här serien (US8 till USW20) har dubbelt så många typer av gängor för varje axeldiameter på kulskruven. Det ger kortare bearbetningstid och gör att enheten kan användas med höga hastigheter.
4. Smart uppbyggnad
I de flesta enheter är standardsensorn inkorporerad i ställdonet, och det gör ställdonet mycket kompakt (det här gäller inte US6). För andra sensoralternativ sitter sensorn på enhetens utsida.
US8: 1 sensor (startposition); USW12, 16 och 20: 3 sensorer (startposition och ändar).
5. Enkel montering
På standardenheten har både bord och bas styrpinnhål, och basen har långhål. Det underlättar installationen och monteringen, så att enheten blir lätt att sätta upp. För basen går det att välja antingen lägre eller övre montering (det här gäller bara US12, 16 och 20).
6. Mångsidigt urval
De här enheterna passar slaglängder från 100 mm till 1 700 mm, uppdelade i 50 mm intervall. Det finns också många typer av kulskruvgängor, så att kunderna kan välja en enhet som passar just deras behov.