Skip to Contents

기타 제조 산업

THK의 LM 시스템은 공구, 산업용 로봇 및 기타 범용 제조 장비와는 상이한 특수 처리 및 기계 공작 장치에도 사용됩니다. THK에서는 모든 특수 용도의 장비 사양을 충족시키는 솔루션을 공급할 수 있습니다.

염색기

염색기는 염색 공정 도중 자재를 염색 탱크로 이송합니다. 이 경우 기계의 흔들림 및 진동을 줄이기 위해 일반적인 캠플로워 대신 LM가이드 JR형이 수평 천 이동을 위한 가이드에 사용됩니다. 또한 천을 염색 탱크로 이송하기 위해 수직 축에 볼리테이너 타입 LM가이드도 사용됩니다.

석재 절단기

그라인더를 사용하여 석재를 점차 절단하는 석재 절단기의 X, Y 및 Z축 가이드에 볼리테이너 타입 LM가이드가 사용됩니다. 물과 돌가루가 날리는 작업 환경이지만 QZ 윤활제와 적층형 접촉 스크레이퍼 LaCS와(Laminated Contact Scraper) 함께 LM가이드를 이러한 조건에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다.

캐스팅용 폼 폴리스틸렌 처리 기계

나무 대용으로 캐스팅용 폼 폴리스틸렌 처리하는 기계입니다. 볼리테이너 타입 LM가이드 SHS형이 이 처리 기계의 X, Y 및 Z축 가이드에 사용되며 구동부에는 전조볼나사가 사용됩니다. 이 기계의 X축 스트로크는 9050mm까지입니다. SHS형을 사용하면 기계의 롤링 변화가 감소되고 캐스팅의 형상 정도가 향상됩니다. 또한 QZ 윤활제를 통해, 파이핑 작업 감소로 인해 장기간 유지보수가 필요없는 작동이 가능합니다.

사용되는 제품

LM가이드

LM가이드

THK가 생산하는 주력 제품인 LM 가이드는 부품을 결합하여 구름운동을 직선운동으로 실용화한 세계 최초의 시스템이다.

볼나사

볼나사

나사 축과 너트 사이에서 볼이 구름 운동을 하는 고효율 이송 나사이다.


볼스플라인

볼스플라인

구름 가이드 스플라인 베어링.

크로스 롤러링

크로스 롤러링

회전 정도가 우수하며 모든 방향의 하중을 견딜 수 있는 롤러 베어링.


슬라이드팩

슬라이드팩

프레스 성형 슬라이더와 롤 성형 레일로 구성된 저가형 리니어 가이드.

슬라이드 레일

슬라이드 레일

롤링으로 정밀 성형한 강판으로 제작된 저가의 한정 타입 리니어 가이드.


리니어부쉬

리니어부쉬

원통형 축이 있는 LM 축과 조합하여 사용하는 리니어 가이드.

캠플로워

캠플로워

내부에 니들 베어링이 조립되어 있고 고강성 축이 부착된 소형 베어링. 캠 기구와 자동 기계 및 전용 기계의 직선 운동을 위한 가이드 롤러로 적합한 제품이다.


윤활 액세서리

윤활 액세서리

기계에 충분한 윤활을 공급, 유지하는 다양한 윤활 제품군.