대중 운송 수단
HSST(High-Speed Surface Transport) 시스템은, 1974년 처음 전시를 시작한 과학 기술 전시회인 Tsukuba Expo '85에 참석한 참가자들에게 깊은 인상을 주었습니다. 이 때부터 HSST 시스템은 1980년 YES(Yokohama Exotic Showcase)에서 공식적으로 상업용으로 공개되었습니다. THK의 제품은 이 시스템과 같은 차세대 운송 시스템의 핵심 부분으로 사용됩니다.
Linimo
![리니어 모터 차량 시스템의 사진](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/example/linimo.jpg)
Photography courtesy of Aichi Rapid Transit Co., Ltd.
더 빠른 속도로 코너 회전.
리니어 모터 차량 또는 "Linimo"는 일본 Expo 2005 Aichi에서 많은 관심을 끌었습니다. 열차 본체에 장착된 자석의 전류에 의해 생성된 당기는 힘이 열차를 레일에서 들어올리는 데 사용되어 레일과 바퀴의 마찰력을 제거함으로써 기차가 더 빠른 속도로 달리는 것이 가능해집니다.
리프트 및 구동 모듈이 객차에 완전히 고정되어 있다면, 각 객차의 뒷쪽이 앞쪽의 측방 운동을 방해하여 코너를 회전할 수 없게 됩니다. 이 문제를 해결하기 위해, 열차의 각 객체에 장착된 5개의 모듈은 열차가 곡선을 돌 때 오른쪽이나 왼쪽으로 미끄러지도록 설계되어 열차가 곡선을 빠른 속도로 돌 수 있도록 합니다. 이 모듈의 슬라이딩 메커니즘에 본사의 LM가이드가 사용되어 부드럽고 조용한 움직임이 가능하도록 합니다.
사용되는 제품
LM가이드
롤링 접촉으로 직선 운동을 가능하게 하는 세계 최초의 장치인 LM가이드의 THK의 주력 상품입니다.