직선
직선 방향으로 움직이는 것들은 주위에서 흔하게 볼 수 있습니다. THK는 장치를 직선에 따라 정확하게 가이드할 수 있는 직선 운동(LM) 가이드의 개발에서부터 시작했습니다. 이 제조 노하우를 바탕으로 지금까지 지속적으로 다양한 리니어 가이드 제품 범위를 확장해 오고 있습니다.
적용된 직선 운동
대형 자동 유리문
본사의 LM가이드는 많은 최신 인텔리전트 사무실 빌딩의 대형 자동 유리문의 가이드로 사용되고 있습니다. 기존의 플라스틱 수지 롤러는 문과 윈드블라스트의 무게 증가 때문에 사용되지 못합니다. LM가이드가 이러한 문제를 해결했으며 문의 메커니즘을 더욱 컴팩트하게 만들어서 자유로운 문 디자인을 가능하게 합니다.
제품
LM가이드 액츄에이터
LM가이드 액츄에이터는 LM가이드와 볼나사를 조합한 고강성, 고정도 컴팩트 액츄에이터이다.
슬라이드팩
프레스 성형 슬라이더와 롤 성형 레일로 구성된 저가형 리니어 가이드.