항공 우주 산업
![비행기 시트](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/aerospace.png)
항공 우주 산업에는 특수한 환경에서의 고성능 시스템이 필요합니다. 진공 및 기타 특수한 환경에서 사용할 수 있도록 개발된 THK의 제품은 우주선 본체부터 우주선 좌석 메커니즘까지의 제조 장비에 사용되고 있습니다. 이러한 기술 개발 과정에서 발생하는 다양한 문제 역시 THK 제품으로 해결이 가능합니다.
시트 슬라이딩 메커니즘
소형 항공기의 시트 슬라이딩 메커니즘에 LM가이드 SR형이 사용됩니다. 항공기의 바닥은 금속판으로 제작되기 때문에 장착부와 관련된 측정 오류가 많이 발생하며 장착 과정에 많은 시간이 소요될 수 있습니다. SR형에는 뛰어난 오차 흡수 기능이 있기 때문에 항공기 바닥에 직접 장착할 수 있어서 조립에 필요한 작업을 단축시켜 줍니다. 또한 THK의 미니츄어 LM가이드 RSR형은 부드럽게 움직이면서도 컴팩트하기 때문에 시트 발판에 사용하기에 충분합니다.