Skip to Contents

정밀 기기

이중 암 로봇

 

장비의 크기가 작아지고 정확도는 높아짐에 따라 기계 부품 제조에서 정밀도의 필요성은 점차 증가하고 있습니다. 이러한 필요를 충족시키기 위해 더 높은 정도의 측정기를 사용해야 합니다. THK 제품은 매우 세밀한 움직임과 변화를 탐지하는 정밀 기기의 성능에 큰 기여를 하고 있습니다.


대형 3차원 측정 장치

대형 3차원 측정 장치에는 적절한 가이드가 필수적입니다. 탐침 팁이 가이드 메커니즘으로부터 멀리 떨어진 위치에 달려 있기 때문에 작은 움직임도 측정 정확도에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 장치에는 고정도 LM가이드가 사용되어 정확하고 부드러운 움직임과 강성을 제공합니다.

미세 측정용 현미경

고정도 프로세싱 기술 분야에서는 더 정밀한 기계 가공에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 매우 작은 기계 부품을 측정하는 미세 측정 망원경에는 고속 및 고성능 자동 초점 메커니즘을 위해 THK의 LM가이드가 사용됩니다. 또한 시료를 운반하는 테이블의 가이드를 위해 본사의 볼가이드가 사용됩니다. 이 제품은 미세 이동 중에 작동 기능을 향상시키는 데 일조합니다.

입자 검사기

입자 검사기는 센서를 사용하여 고속 이미지 분석을 수행합니다. 이러한 센서는 매우 부드러운 직선 운동을 수행해야 합니다. 또한 진동과 속도 편차가 최소화되어야 합니다. 본사의 미니츄어 LM가이드로 이러한 까다로운 문제를 해결할 수 있습니다.

사용되는 제품

LM가이드

LM가이드

THK가 생산하는 주력 제품인 LM 가이드는 부품을 결합하여 구름운동을 직선운동으로 실용화한 세계 최초의 시스템이다.

볼나사

볼나사

나사 축과 너트 사이에서 볼이 구름 운동을 하는 고효율 이송 나사이다.


볼스플라인

볼스플라인

구름 가이드 스플라인 베어링.

크로스 롤러가이드

크로스 롤러가이드

정밀 롤러가 상호 직교로 조립된 유한 스트로크 타입의 리니어 가이드.


윤활 액세서리

윤활 액세서리

기계에 충분한 윤활을 공급, 유지하는 다양한 윤활 제품군.