공작기계
![공작기계](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/machine_tools.png)
공작기계에 사용되는 다양한 모든 부품은 기계 부품 자체를 생산하는 "마더 기계"로 제작됩니다. 부품이 정밀하거나, 복잡하거나, 크거나, 무거운 경우 공작기계의 부품 제조 정밀도는 급격하게 증가합니다. THK의 LM 시스템은 이러한 정밀도와 속도를 가능하게 하는 가이드를 제공하는 데 도움을 줍니다.
수평머시닝센터
가장 많이 사용되는 절단기가 "머시닝센터"입니다. 작업물을 신속하고 정확하게 배치해야 하는 테이블과 절단 공구를 이동하는 구동 메커니즘에 고정도 및 고강성을 가진 볼리테이너 타입 LM가이드와 볼나사가 적용됩니다. 또한 부드러운 회전 운동을 해야 하는 회전 테이블에 크로스 롤러링이 사용됩니다.
밀링머신
머시닝센터 및 기타 CNC 선반이 대량 생산 제품 제조의 주류를 형성하고 있지만 밀링머신 역시 제조 생산 라인에서 다양하게 사용되고 있습니다. 초초정밀급의 제품을 제작할 수 있는 최첨단 기계 역시 전문 인력의 미세 제어 아래에서 생산됩니다. 정밀 기계를 생산하기 위한 밀링머신 가이드 시스템에는 불필요한 동작 없이 작동할 수 있는 LM가이드와 볼나사가 사용됩니다.
NC 선반
머시닝센터와 함께 NC 선반도 기계 가공에서 중요한 역할을 합니다. LM가이드와 볼나사는 높은 강성과 정도를 가졌기 때문에 선반의 공구 포스트 운동에 필수적입니다. 또한 LM가이드는 이러한 높은 강성이 요구되는 곳에 콤팩트하게 적용되기 때문에 장비 최소화에 기여합니다.
플라노 밀러
플라노 밀러는 대형 밀링 머신입니다. 당연히 작업물도 크고 무겁습니다. 하지만 테이블 운동에 고강성 LM가이드를 사용하면 테이블을 부드럽게 움직일 수 있고 대형 부품을 높은 정도로 가공할 수 있습니다.
CNC 호닝기
운동 및 동력 전달을 위한 기어를 생산하는 호닝기에 기존에는 슬라이딩 가이드가 사용되었지만 파이핑 설계 및 윤활 관리에 어려움이 있었습니다. LM가이드와 볼나사를 윤활 옵션과 함께 사용하면 시스템의 메인터넌스 주기를 늘리는 동시에 시스템 설계 노력과 조립 단계를 줄일 수 있습니다.
표면 연삭기
얼마 전까지만 해도 표면 연삭기의 테이블을 이송하는 데 유압 실린더가 사용되었습니다. 하지만 이제는 테이블 이송에 볼나사와 서보 시스템을 사용하여 정확도와 속도를 높일 수 있으므로 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 볼나사를 이용한 기계 구동에는 유압 시스템이 필요하지 않으므로 기계를 더 깔끔하게 유지할 수 있고 환경에 미치는 부정적 영향을 줄일 수 있습니다.