다운로드
특징
1. 밀폐형 구조
옆면 커버와 위쪽 표면의 스트립 씰이 완전 밀폐형 구조를 완성하여 주위 환경의 외부 물질 침투로 인해 발생할 수 있는 손상을 방지합니다. 스트립 씰은 자기 부착 방식으로 들뜨거나 틈이 발생하지 않습니다.
*자력 기법 ・・・옆면 커버에 내장된 자석이 스트립 씰을 당겨, 씰이 들뜨는 것을 방지하고 틈이 발생할 가능성을 줄여줍니다.

2. 높은 강성
KRF 시리즈는 U자형 단면 형상의 아우터 레일을 채택해 순간적인 대규모 하중을 수용할 수 있습니다. 액츄에이터 본체의 강성이 높아 콤팩트한 공간 절약형 설계가 가능합니다.