다운로드
특징
1. 긴 사용 수명
US형의 작동 수명은 대부분 최대 부하 용량 적용 시 20,000km에 달하며(US6 및 8은 10,000km), 이는 업계에서 가장 높은 수준입니다. LM 가이드와 볼나사 작동 수명도 사용 환경을 기준으로 계산할 수 있습니다.
2. 유지보수 없이 장기간 사용
볼리테이너 타입 LM 가이드 SHW형(US8) 및 직선 가이드 SHS형(US12, 16, 20), 볼나사에 정확한 양의 윤활유를 공급하는 윤활장치 QZ덕분에 유지보수 없이 장기간 사용이 가능한 제품 시리즈입니다.
SHW형은 4방향 동일 하중 설계와 광폭 레일 구조로 인해 Mc 방향의 모멘트 하중에 대한 부하능력 뛰어납니다.
세계 표준의 LM가이드 SHS형은 4방향(레이디얼, 역레이디얼, 횡방향) 동일 부하 설계 덕분에 모든 방향에서 하중을 부하받을 수 있습니다.
3. 빠른 속도
이 시리즈(US8에서 USW20)는 대부분의 유니트가 각 볼나사 샤프트 직경에 2배에 달하는 종류의 리드를 수용합니다. 따라서 처리 시간이 줄어들고 장치가 빠른 속도로 작동할 수 있습니다.
4. 스마트한 구조
대부분의 유니트에서 표준 센서에 액츄에이터가 통합되어 액츄에이터 크기가 매우 콤팩트합니다(US6 제외). 다른 센서 옵션의 경우 센서가 유니트 외부에 설치됩니다.
US8은 센서가 1개(홈 위치), USW12, 16, 20은 센서가 3개(홈 위치 및 양단)입니다.
5. 간단한 조립
표준 유니트의 경우 테이블과 베이스 양쪽에 노크핀 홀이 있고, 베이스에는 연장된 홀이 있습니다. 따라서 설치와 조립이 원활하며 유니트를 쉽게 장착할 수 있습니다. 베이스는 전면 상단 또는 전면 하단 장착 중 선택할 수 있습니다(US12, 16, 20만 해당).
6. 다용도 라인업
이들 유니트는 100mm부터 1,700mm까지의 스트로크 길이를 50mm 단위로 지정할 수 있습니다. 또한 여러 종류의 볼나사 리드가 제공되므로 고객의 필요에 맞게 가장 적합한 유니트를 선택할 수 있습니다.