Skip to Contents

Apprications

 

이송

자동 선반용 로더

팔레트 체인저

플래트 이송 유니트
모델 번호 ES 모델 번호 KRF / LM 가이드 모델 번호 USW

ES는 작업을 자동 선반에 공급하는 로더로 사용됩니다. 저렴한 비용으로 장치를 구성할 수 있습니다.

KRF는 2계층 구성의 체인저 유니트에 사용됩니다. 유니트는 기존의 다관절 로봇보다 강성이 높은 것이 특징입니다. USW는 액정 유리를 이송하는 유니트에 사용됩니다. 이 작업을 수행하려면 긴 스트로크와 삼중 축, 알루미늄 베이스가 장착된 경량형 고강도 USW가 필요합니다.