Skip to Contents


Inizio pagina > Guida a rulli incrociati VRG con meccanismo a cremagliera e pignone e corsa stabile

Guida a rulli incrociati VRG con meccanismo a cremagliera e pignone e corsa stabile

Con la guida a rulli incrociati VRG, THK offre una guida lineare molto precisa, con movimento fluido ed idonea per corse limitate. Per facilitare l’assemblaggio e rendere il sistema di guida ancora più compatto, THK adesso offre questa serie con una rotaia centrale larga.


 Guida a rulli incrociati VRG e il nuovo tipo VRG-W con rotaia centrale larga

Fig. 1 Guida a rulli incrociati VRG e il nuovo tipo VRG-W con rotaia centrale larga

Una caratteristica particolare di questa guida a rulli incrociati è il sistema a cremagliera e pignone integrati che conduce la gabbia, con i rulli di precisione disposti ortogonalmente, in modo sincrono per tutta la loro corsa. In questo modo, si evita lo spostamento della gabbia che, diversamente, si verificherebbe nelle guide lineari con gabbia in caso di vibrazioni, momenti di inerzia o urti, determinando aumenti dell’usura e / o malfunzionamenti in fase operativa. Oltre a questo, il contatto stretto tra i rulli e la gabbia riduce la perdita di lubrificante, consente corsa a bassa usura ed attrito. Per le applicazioni più gravose, il tipo VRG è disponibile anche in versione resistente alla corrosione.

Sistema a cremagliera e pignone per una guida sincrona

Fig. 2 Sistema a cremagliera e pignone per una guida sincrona

Installando due guide a rulli incrociati in parallelo, il sistema può ricevere carichi da tutte e quattro le direzioni, ancor più agevolmente grazie alla rotaia larga centrale. In questo modo, è possibile installare un’unica guida a rulli incrociati per definire un sistema di guida preciso e compatto.

guida a rulli incrociati tipo VRG-W


Fig. 3 Esempio di montaggio di una guida a rulli incrociati tipo VRG-W con rotaia larga centrale

Date le caratteristiche di movimento scorrevole e stabile e le dimensioni estremamente compatte, la guida a rulli incrociati VRG è utile anche per le applicazioni con movimenti a corsa minima. E’ compatibile dimensionalmente con il modello precedente, VR, ma ha più elementi volventi ed una capacità di carico maggiore. Ideale per l’utilizzo nei sistemi ottici di misura, sistemi di produzione di semiconduttori, sistemi di posizionamento ottico, dispositivi di manipolazione e macchine a raggi X.

Scarica il catalogo