Componenti amagnetici con elevata durezza e precisione
Lega speciale per cuscinetti ad alte prestazioni resistente alla magnetizzazione
THK-NM1 è una lega speciale amagnetica caratterizzata da un idoneo grado di durezza necessario per i cuscinetti. I prodotti realizzati con questa lega offrono un'eccellente capacità di carico, alta precisione e movimento a basso attrito in ambienti che richiedono proprietà amagnetiche. Ha anche un’elevata resistenza alla corrosione paragonabile alle leghe di titanio.

Immagine 1 Prodotti THK realizzati con la lega speciale THK-NM1
THK offre la lega speciale per quasi tutta la propria gamma di prodotti. Questa include guide lineari, viti a ricircolo di sfere, alberi scanalati e trilobati a ricircolo di sfere e cuscinetti a rulli incrociati.
Caratteristiche amagnetiche eccellenti
La permeabilità magnetica relativa di THK-NM1 è inferiore a 1,005. Quindi è quasi completamente resistente alla magnetizzazione ed è quindi ideale per l'uso in ambienti con forti campi magnetici.

Immagine 2 Durezza e permeabilità relativa di THK-NM1
Eccellenti capacità di carico
Mediante uno speciale trattamento termico, questi cuscinetti raggiungono una durezza adeguata con una capacità di carico molto più elevata rispetto ai cuscinetti realizzati in acciaio austenitico amagnetico. È possibile quindi realizzare applicazioni complessivamente più compatte poiché è possibile l'uso di componenti più piccoli.
Movimentazioni a basso attrito ed alta precisione
Le caratteristiche del materiale di THK-NM1 consentono di applicare di un precarico. Il risultato sono movimenti a basso attrito esenti da gioco all’inversione con elevata precisione.

Immagine 3 Guide lineari nello scanner MRI realizzate con THK-NM1
Il campo magnetico generato nello scanner MRI non ha alcun effetto negativo sulle caratteristiche di scorrevolezza delle guide lineari.

Immagine 4 Effetto del magnetismo residuo di un fascio di elettroni
Il campo magnetico generato dal fascio di elettroni non viene perturbato. Pertanto il fascio di elettroni può colpire il campione analizzato con precisione e generare un'immagine precisa.
Scarica il catalogo