Nuove taglie per viti miniaturizzate
21 taglie standardizzate con diametri fino a 16 mm per rispondere all’incremento della domanda
In previsione di una crescente e costante domanda di semiconduttori e di attrezzature e componenti realizzare pick-and-place e dispositivi medicali, THK espande la propria gamma standard di viti miniaturizzate.

In genere, le viti con diametro inferiore a 16 mm sono considerate viti miniaturizzate.
Per soddisfare le esigenze dei propri clienti, THK ha aggiunto cinque nuovi diametri (6, 8, 10, 12 e 14mm) e nove nuovi passi (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8, e 10 mm) alla propria gamma di viti miniaturizzate. Questo origina 21 nuove combinazioni di diametro vite-passo.
Modello | Diametro vite | Passo |
---|---|---|
MBF (per posizionamento)
![]() |
Diametri aggiunti: ø 4~14 mm |
Passi aggiunti: 1~4 mm |
BLK (per posizionamento)
![]() |
Diametri aggiunti: ø 15~50 mm |
Passi aggiunti: 10~50 mm |
MTF (per trasporto)
![]() |
Diametri aggiunti: ø 6~14 mm |
Passi aggiunti: 1~5 mm |
BLK (per trasporto)
![]() |
Diametri aggiunti: ø 15~50 mm |
Passi aggiunti: 10~50 mm |
Scarica il catalogo
Per conoscere la disponibilità, preghiamo di contattare THK.