Nuove taglie per le viti ad alta velocità compatte tipo SDAN-V
Disponibilità di 47 diametri di alberi filettati con combinazione di passi
Con l’espansione della serie SDAN-V, ora THK dispone di 47 diametri di alberi con combinazione di passo, con diametri che vanno da 31 a 63 mm e passi che vanno da 5 a 40 mm per le viti compatte per alte velocità.
Le chiocciole delle viti a ricircolo di sfere SDAN-V sono più compatte di circa il 30% rispetto ai precedenti modelli e le loro dimensioni corrispondono alla ISO 3408. Progettata con un sistema di ricircolo delle sfere ottimizzato, la chiocciola della vite consente di ottenere velocità fino a 5.000 rpm che corrisponde a un valore DN di 160.000. Inoltre, il momento torcente rimane stabile anche in condizioni operative di alte velocità. Questo tipo di vite è anche caratterizzato da uno scorrimento fluido e manutenzione ridotta, che si ottengono grazie alle sfere distanziate da spaziatori (tecnologia della gabbia).
La struttura della doppia chiocciola garantisce rigidezza assiale elevata. Per questo motivo, il precarico si ottiene con l’utilizzo di un anello distanziale tra le chiocciole e, come conseguenza, le chiocciole non presentano gioco assiale.
La serie SDAN-V è particolarmente adatta al suo utilizzo nelle macchine di precisione o per macchine utensili per alte prestazioni e compatte.
![sdan-v](/sites/default/files/SDAN-V_uk.png)
Figura 1 - Vite a ricircolo di sfere tipo SDAN-V con doppia chiocciola e distanziatori tra le sfere