Skip to Contents


Inizio pagina > LM Attuatore Lineare KR-RL per movimento sincrono destro/sinistro con un solo motore

LM Attuatore Lineare KR-RL per movimento sincrono destro/sinistro con un solo motore

Con il nuovo attuatore lineare compatto KR-RL, THK presenta un asse lineare o un attuatore, per movimenti simmetrici di apertura e chiusura come quelli necessari per la presa, la misurazione, il posizionamento, ecc.

Attuatore Lineare KR-RL

Figura 1: Attuatore Lineare KR-RL per movimento sincrono destro/sinistro con un solo motore

Catalogo PDF per informazioni dettagliate sul prodotto

Video

Esempi applicativi della tecnologia lineare

L'attuatore lineare KR-RL si basa sulla collaudata unità KR che è molto compatta e rigida con un profilo in acciaio a forma di U della guida esterna e con una sezione trasversale ottimizzata con baricentro basso. Nella guida esterna sono integrati due carrelli a ricircolo di sfere che vengono azionati simmetricamente per l'apertura o la chiusura mediante l'azionamento di una vite a ricircolo di sfere con filettatura destrorsa e sinistrorsa.

Esempio di applicazione (pinze)

Figura 2: Esempio di applicazione (pinze)

L'attuatore Lineare KR-RL è disponibile nelle dimensioni standard da 15 ~ 65 con carrelli standard o corti e con lunghezze totali da 150 ~ 1680 mm.