Skip to Contents


Inizio pagina > Vite a bassa inerzia a ricircolo di sfere / albero scanalato BNSV/NS-V

Vite a bassa inerzia a ricircolo di sfere / albero scanalato
BNSV/NS-V


Consente movimenti ad alta velocità, spostamenti e arresti rapidi

catalogdownload

Migliora il tempo di produzione dei robot orizzontali articolati

I clienti richiedono assi Z a bassa inerzia per ridurre il tempo di produzione dei robot articolati orizzontali. Questo prodotto è più compatto e leggero rispetto ai modelli precedenti, con una bassa inerzia e un'ottimizzazione del design del progetto.

 


Minore inerzia per ridurre il tempo di produzione

 

Confronto tra il nuovo modello BNS-V e il precedente BNS-A


 

Consente precisione e velocità


Esempio applicativo: robot scara

 

Riducendo il diametro esterno della chiocciola e mantenendo l'albero della stessa dimensione, si riduce il peso e il tempo di ciclo. Le dimensioni più contenute della chiocciola consentono di diminuire l’inerzia sul motore riducendo la temperatura generata e quindi un tempo di operatività del motore maggiore.

 

Struttura del prodotto

Il BNS-V è la combinazione di una chiocciola di una vite ed una chiocciola di albero scanalato montate entrambe sullo stesso albero. Questo sistema vite /scanalato a ricircolo di sfere è in grado di eseguire tre tipi di movimento (rotatorio, lineare e a spirale) con un unico albero e la rotazione o l’arresto di ogni chiocciola.


 

Il BNS-V è in grado di eseguire tre tipi di movimento (rotatorio, lineare e a spirale) con un unico albero e la rotazione o l’arresto di ogni chiocciola.

1.Moto lineare

Rotazione della chiocciola vite

L’albero si muove linearmente
(non ruota)

2.Moto rotatorio

Rotazione di chiocciola
della vite e chiocciola dello
scanalato

L’albero ruota in posizione

3.Moto a spirale

Rotazione della chiocciola
scanalato

L’albero si muove linearmente e
contemporaneamente ruota