Proteggiamo la vita umana
Tecnologie affidabili che proteggono la vita umana in settori che vanno dalla medicina alla sicurezza.
THK protegge la vita e la proprietà in molti modi diversi. I nostri prodotti sono in grado di funzionare come gli occhi di un medico, le mani e i piedi del personale di assistenza e, addirittura, come le fondamenta di un'abitazione. THK si prende carico di sviluppare delle tecnologie che possano rispondere a queste esigenze.
Scanner CT
Le guide LM di THK vengono impiegate nella sezione di controllo degli scanner CT e nelle macchine dei raggi X per la diagnosi dell'interno del cervello e del corpo dei pazienti assistendo il personale medico nell'elaborazione di giudizi accurati. Oltre che dalle loro altre eccezionali funzioni, le nostre guide LM sono caratterizzate da un funzionamento uniforme e lineare che aiuta a tranquillizzare i pazienti durane la diagnosi.
Porte del binario
In Giappone e in altri paesi, le porte dei binari vengono installate in diversi nuovi sistemi di trasporto e nelle stazioni della metropolitana. Non è esagerato affermare che il risparmio di manodopera di trasporto derivato dal funzionamento automatico o dal funzionamento senza conducente è direttamente correlato all'utilizzo di questo tipo di porte per la sicurezza dei passeggeri. Anche in situazioni in cui lo spazio non manca, le nostre guide LM possono venire utilizzate per conferire un movimento uniforme e uno scorrimento affidabile alle porte.
Tecnologia di assorbimento delle scosse
Al fine di proteggere la vita umana e le proprietà dai terremoti, gli edifici e le abitazioni sono state a lungo costruite utilizzando un tipo di progettazione antiscossa. Ma ora, questo sistema può venire sostituito dalla tecnologia di assorbimento delle scosse ad isolamento sismico . Questi dispositivi riducono le vibrazioni del terremoto invece di esercitare una resistenza contro di esso. Le guide LM per l'isolamento sismico di THK possono venire utilizzate in tutti i tipi di edifici, dai grattacieli fino alle case monofamiliari. La nostra società si impegna a sviluppare tecnologie di questo tipo ancora più efficaci e di maggiore applicazione.