Skip to Contents


Inizio pagina > Nuovo cuscinetto a rulli RT per prestazioni superiori alle alte velocità

Nuovo cuscinetto a rulli RT per prestazioni superiori alle alte velocità

THK presenta un nuovo cuscinetto a rulli denominato RT, caratterizzato da rigidezza elevata e progettato appositamente per l’utilizzo nelle macchine utensili attrezzate con tavole rotanti.


Nuovo cuscinetto a rulli RT per alte velocità

Immagine 1: Nuovo cuscinetto a rulli RT per alte velocità


Prestazioni superiori alle alte velocità

Il cuscinetto a rulli RT raggiunge un valore importante con un Dpw × N di 300,000 (diametro del cerchio primitivo degli elementi volventi x velocità), che contribuisce a ridurre tempo cicli macchina e consentendo alle tavole rotanti delle macchine multifunzionali di raggiungere velocità maggiori.


disposizione dei rulli per una minore generazione di calore

Immagine 2: disposizione dei rulli per una minore generazione di calore


Elevata rigidezza

Il cuscinetto a rulli offre rigidezza elevate grazie alla disposizione dei rulli in due file in direzione assiale ed una singola fila in direzione radiale. Questa configurazione rende il cuscinetto RT ideale per le tavole rotanti delle macchine utensili a 5 assi.


Montaggio semplice

Il cuscinetto a rulli RT è progettato per un’installazione semplice con fori di montaggio sugli anelli esterni ed interni. Questo elimina la necessità di componenti aggiuntivi, rendendo il prodotto adatto ad essere installato direttamente all’alloggiamento della macchina.


Taglie adatte per le machine utensili

Il cuscinetto a rulli RT è disponibile in tre taglie con diametri che vanno da 160 a 580 mm, rendendolo particolarmente adatto alle macchine utensili. I carichi dinamici assiali vanno da 83.3 a 366 kN e i carichi radiali dinamici vanno da 41.7 a 168 kN.

Scarica il catalogo PDF