Guida a rotelle innovativa, AWG, per movimenti scorrevoli anche su superfici irregolari
Con la guida a rotelle innovativa tipo, AWG, THK introduce una nuova guida lineare per corse illimitate, con proprietà di corsa stabile e silenziosa ed un impegno minimo nel montaggio.
Il modello AWG è formato da un profilo in acciaio a U con due gole ad arco circolare al suo interno ed una slitta con tre o più rotelle. La tecnologia di THK, unica nel suo genere, consente movimenti delle slitte silenziosi, scorrevoli e a basso attrito delle slitte su superfici di montaggio lavorate in modo non preciso. Questo è possibile grazie alle due gole di scorrimento interne con forma ad arco circolare in cui le rotelle scorrono indicativamente con lo stesso raggio di curvatura, senza gioco, consentendo alla slitta di raggiungere un certo grado di auto-allineamento.
Guida a rotelle innovativa, AWG
Le nuove tenute a contatto montate frontalmente sulla slitta sono progettate proprio per l’utilizzo in condizioni operative gravose. Proteggono la slitta dall’ingresso di particolato nel lungo periodo grazie al loro profilo definito con le piste. Oltre a questo, i serbatoi di lubrificazione di nuova concezione, inseriti nella slitta, assicurano una lubrificazione ottimale e rispettosa dell’ambiente. Inoltre, le slitte possono essere lubrificate con nippli ingrassatori sul carrello.
Il nuovo modello AWG è disponibile in tre taglie con carichi fino a 6800 N. Le rotaia è lunga fino a 2,94 m e,con lunghezze della corsa anche maggiori, grazie all’unione di più rotaie giuntate. Con queste caratteristiche, il modello AWG è ideale per l’utilizzo nella logistica di magazzino, come per i cassetti e le porte nella tecnologia del ferroviario e nelle macchine utensili. Scarica il catalogo PDF