Skip to Contents


Inizio pagina > Cuscinetto a rulli incrociati RBU con costruzione massiccia con anelli interni ed esterni in un unico pezzo

Cuscinetto a rulli incrociati RBU con costruzione massiccia con anelli interni ed esterni in un unico pezzo

Facile da installare e con precisione di rotazione e coppia stabili

Con il modelo RBU, THK amplia la propria gamma di cuscinetti a rulli incrociati con un cuscinetto massiccio con anello interno ed esterno in un pezzo unico per un montaggio più facile e veloce.

RBU exterior

Immagine 1 Cuscinetto a rulli incrociati RBU con costruzione massiccia con anello interno ed esterno in un pezzo unico

La particolarità dei cuscinetti a rulli incrociati sono i rulli cilindrici incrociati, che rotolano su piste rettificate ortogonali. In questo modo i cuscinetti possono essere sollecitati da momenti e carichi elevati in tutte le direzioni, comprese le direzioni assiale e radiale, in uno spazio molto ridotto, offrendo al tempo stesso un'elevata precisione durante la rotazione. I distanziatori mantengono i rulli in posizione, impedendo loro di intraversarsi Ciò elimina l'attrito tra i rulli consentendo così di ottenere un movimento dolce ed uniforme.

RBU structure

Immagine 2 Rulli cilindrici disposti ortogonalmente con distanziatori

I cuscinetti a rulli incrociati con queste caratteristiche sono ampiamente utilizzati come cuscinetti volventi elevata rigidità in attrezzature e macchine per moti rotazionali di alta precisione, come robot industriali, macchine utensili e riduttori di velocità.

Negli ultimi anni i produttori di robot industriali e riduttori di velocità hanno affrontato una domanda crescente, vista la sempre maggiore domanda di automazione e riduzione della manodopera. Ciò ha portato all'ottimizzazione dei processi produttivi al fine di aumentare la produttività. Inoltre, è urgente creare processi di lavoro che consentano un aumento ancora maggiore della produzione a parità di numero di dipendenti. I cuscinetti a rulli incrociati richiedevano un complesso processo di montaggio per ottenere una movimentazione di alta precisione ed era difficile semplificare il processo.

Per facilitare l'assemblaggio in questo caso, THK ha sviluppato il cuscinetto a rulli incrociati RBU con una struttura massiccia con anelli interni ed esterni in un unico pezzo. In termini di prestazioni, questo cuscinetto offre una precisione di rotazione costante e una coppia regolare.

I cuscinetti a rulli incrociati sono disponibili in un totale di 24 grandezze con diametri interni da 20 a 190 mm. Inoltre le dimensioni sono perfettamente compatibili con quelle del modello RB esistente, con un anello esterno separato, rendendo possibile il passaggio al modello RBU senza modificare il progetto.

Scarica il catalogo

Per la disponibilità, contattare il rivenditore THK locale.