Guida miniaturizzata LM modello RSX disponibile con carrelli lunghi e corti e in versione per alte temperature
THK implementa la propria serie di guide miniaturizzate RSX con la nuova taglia RSX5 e carrelli lunghi per le taglie RSX7 e RSX15. Inoltre, la serie è disponibile anche nella tipologia RSX-M1 per le alte temperature.
Guida LM miniaturizzata RSX
con la nuova taglia RSX5
Scarica il catalogo RSX
Guida LM RSX-M1
per alte temperature
Scarica il catalogo
RSX-M1
Design ultracompatto
Il modello RSX prevede due piste di ricircolo e dimensioni più compatte rispetto ai modelli con quattro ricircoli. Malgrado sia ultracompatta, la struttura di contatto delle sfere riesce a supportare carichi in tutte le direzioni e può essere utilizzata individualmente in applicazioni dove lo spazio è contenuto o dove ci sono carichi a momento. Tuttavia, nonostante i carichi a momento, la guida miniaturizzata RSX può essere utilizzata monorotaia.
Le sfere non cadono
Per un assemblaggio semplice, il modello RSX è dotato di un cavo di ritenuta che trattiene le sfere nel carrello in caso lo si debba sfilare dalla rotaia durante il montaggio.
La serie RSX-M1 per utilizzo alle alte temperature
La serie di guide miniaturizzate LM RSX-M1 può essere utilizzata per le alte temperature fino a 150°C, grazie alla tecnologia unica di THK del trattamento termico e del materiale utilizzato. Per questo motivo, questo modello utilizza un lubrificante per alte temperature che evidenzia solo lievi fluttuazioni legate al lubrificante nella resistenza all’avanzamento quando la temperatura cambia da bassa ad alta.
Vari modelli e taglie
La serie RSX è disponibile nelle taglie da RSX 5 a RSX 15 e la serie RSX-M1 nelle taglie da RSX 9M1 a RSX 15M1.