HRX, la guida a rulli di THK con rigidezza superiore

Guida a rulli HRX con rigidezza e capacità di carico ultra elevate
Con HRX, THK offre una guida a rulli per applicazioni che necessitano di un sistema di guida lineare con elevate rigidezze e capacità di carico ultra elevate.
Le caratteristiche di queste serie sono una lunghezza complessiva del carrello LM maggiore rispetto ad altre guide a rulli di THK, carrello che incorpora un maggior numero di rulli portanti per ottenere una migliore capacità di carico statico.
Un’altra caratteristica di questa serie è la disposizione delle quattro file di rulli ad un angolo di contatto di 45° in modo che i carrelli ricevano un carico nominale uguale in tutte le direzioni (compressione, trazione, laterale), garantendo un’elevata rigidezza in tutte le direzioni. Questo rende HRX adatta all’installazione in qualsiasi orientamento e tipo di installazione.
I carrelli possono essere dotati di vari tipi di tenute e raschiatori di contatto contro la contaminazione, per i casi di condizioni operative severe. Inoltre, gli intervalli di lubrificazione possono essere estesi significativamente grazie al sistema di lubrificazione QZ.
Questa guida a rulli HRX è disponibile taglie 35 ~ 65 con carrelli stretti o flangiati in esecuzione normale o lunghi e lunghezze delle rotaie fino a 3.090 mm. Inoltre, i codici GK di questa serie consentono lo stoccaggio separato di carrelli e rotaie e lo scambio di rotaie e carrelli tra di loro.