Vite a velocità elevata Tipo BSM, per machine utensili

Con la vite BSM, THK presenta un nuovo tipo di vite con sfere a pieno riempimento che è particolarmente adatta alle macchine utensili di nuova concezione, grazie alle alte capacità di carico e velocità di avanzamento.
Per raggiungere velocità più elevate con la vite BSM, THK ha sviluppato un nuovo tipo di sistema di ricircolo delle sfere con un valore DN di 170.000. Grazie ad una gamma più ampia di passi disponibili, ora sono possibili operazioni a velocità più elevate, dando vita ad una nuova proposta tecnica, rispetto alle viti a pieno riempimento convenzionali.
THK ha anche rivisto il profilo della gola dell’albero filettato e della chiocciola singola. Questi nuovi tipi di profilo delle gole consentono capacità di carico superiori. La chiocciola più contenuta e quella più lunga consentono un design più compatto degli altri componenti e della struttura nel suo insieme, offrendo anche una maggiore rigidezza, data l’integrazione di un maggior numero di circuiti di sfere.
Per la protezione della vite a ricircolo di sfere dagli agenti contaminanti, in caso di condizioni operative severe, le chiocciole possono essere fornite con varie tipologie di tenute e raschiatori a contatto. Inoltre, gli intervalli di lubrificazione possono essere estesi significativamente con il sistema di lubrificazione QZ.
La vite a ricircolo di sfere tipo BSM è disponibile nei diametri 40 ~ 63 e con passi 16 ~ 30 mm e gioco assiale 0 o con precarico.