Skip to Contents


Inizio pagina > Guida miniaturizzata LM – RSX

Guida miniaturizzata LM – RSX


Nuova guida LM miniaturizzata con circolazione ottimizzata per un movimento fluido

catalogdownload

Caratteristica

Nel modello RSX, le sfere rotolano su due piste rettificate di precisione e le testate del carrello LM ne consentono il ricircolo. Il modello RSX utilizza due piste di rotolamento che contribuiscono a ridurre le dimensioni del sistema perché ha dimensioni esterne più compatte rispetto ai modelli con quattro piste di rotolamento. Nonostante sia compatto, la sua struttura a contatto sferico può ricevere carichi in tutte le direzioni e può essere utilizzato singolarmente in applicazioni in cui vengono applicati carichi a momento.

 

Prevenzione della corrosione

Il modello RSX utilizza un carrello LM, una rotaia LM e sfere in acciaio inossidabile ad alta resistenza alla corrosione.

 

Le sfere non cadono

Il modello RSX incorpora un filo di contenimento delle sfere che impedisce la caduta delle stesse quando il carrello LM viene rimosso dalla rotaia LM, facilitando le operazioni di montaggio.


 

Struttura dei contatti del modello RSX

Il modello RSX può ricevere carichi in tutte le direzioni (4 direzioni).

 

Gamma dei modelli RSX

Tipo di carrello 7 9 12 15
RSX-M
RSX-WM