Vite a ricircolo di sfere per alte velocità, per macchine utensili – tipo BSM
Con prestazioni ad alta velocità che superano i precedenti prodotti con sfere a pieno riempimento, BSM offre una capacità di carico ancora più elevata.
Caratteristica 1: prestazioni ad alte velocità
Il valore DN è notevolmente migliorato passando da 130.000 dei prodotti convenzionali a 170.000. Utilizza passi lunghi per offrire elevate velocità. La velocità di avanzamento massima è di 121 m/min (per BSM4030-6).
Velocità di avanzamento massima
Unità: m/min
| Diametro esterno albero vite (mm) | Passo(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 30 | |
| 36 | - | 90 | - | - |
| 40 | 65 | 81 | 101 | 121 |
| 45 | 58 | 73 | 90 | - |
| 55 | 52 | 66 | 82 | 98 |
| 63 | 41 | - | - | - |
Caratteristica 2: design che risponde alle prestazioni richieste dalle macchine utensili
La BSM migliora la capacità di carico grazie al design esclusivo delle gole e alla struttura con doppia gola.
Caratteristica 3: compatta ad elevata rigidezza
Il modello BSM-B riduce gli ingombri grazie alla chiocciola più compatta, rispetto ai nostri prodotti convenzionali. È stata inoltre migliorata la rigidezza grazie all’estensione della sua lunghezza complessiva e all’aumento del numero di circuiti sotto carico.

Confronto diametro chiocciola vite
Struttura del prodotto

Linea di BSM
Unità: mm
| Diametro albero vite | Passo | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 30 | |
| 36 | - | 〇 | - | - |
| 40 | ● | ●〇 | ●〇 | ●〇 |
| 45 | ● | ●〇 | ●〇 | - |
| 55 | ● | ●〇 | ●〇 | ●〇 |
| 63 | ● | - | - | - |
●:BSM
◯:BSM-B (Chiocciola compatta)