Machines industrielles générales
![Machine d'emballage automatique de denrées alimentaires/médicaments](/sites/default/files/thkcom/images/ja/products/industry/general_industrial.png)
Différents types de machines à usiner sont utilisés à des fins d'automatisation et de productivité dans des applications où la production était jusqu'alors assurée par des opérateurs. Les produits THK permettent de répéter les mêmes opérations avec efficacité et précision.
Presses à mouler par injection (électrique)
De l'énergie hydraulique à l'électricité. Les exigences en terme de respect de l'environnement ont conduit de nombreux fabricants à passer à des presses à injecter électriques. Ces machines recourent à des vis à billes "fortes charges" dispensant la même force de serrage que les vérins hydrauliques classiques, ainsi qu'à des guides LM très rigides pour un positionnement optimal lors du formage.
Presses à perforer
Quelle est votre cadence de perforation ? Les cadences de perforation sont de plus en plus élevées. Les vis à billes à pas rapide sont idéales pour déplacer de fines tôles d'acier avec une accélération/décélération forte. Les guides LM à cage à billes et les vis à billes permettent ce type de déplacement.
Equipement pour le soudage d'éléments en résine
Pour souder deux tubes en résine, ces derniers doivent être simultanément chauffés et assemblés de façon rectiligne et avec une pression continue. Le positionnement de ces tubes à l'aide des guides LM permet d'obtenir un soudage de qualité à la fois fiable et précis.
Emballeuses à compression horizontale
Les guides LM et vis à billes de précision type SBK à cage à billes sont utilisés dans les systèmes électriques des emballeuses à compression dans les usines de papier. Auparavant, des vérins hydrauliques assuraient le déplacement de la presse, mais des fuites d'huiles contaminant le papier et les éléments entourant la presse étaient constatées lors de l'entretien de l'équipement. Ce problème de fuite d'huile a été résolu en optant pour des presses électriques utilisant les vis à billes "fortes charges" type HBN aussi performantes que les vérins hydrauliques. Cela a également permis de concevoir des emballeuses plus compactes.
Sciences
Guide LM
Le guide LM est notre cœur de gamme. Il a été conçu pour un fonctionnement linéaire fiable et une utilisation pratique.
Vis à billes
Les vis à billes permettent de déplacer des charges en transformant une rotation en un mouvement linéaire.
Arbre cannelé à billes
L'arbre cannelé à billes est un guidage linéaire particulier.
Module linéaire compact
Le module linéaire type KR/SKR est compact, d'une grande précision et d'une haute rigidité.
Glissière
La glissière FBW est un guide linéaire économique à course illimitée.
Glissière téléscopique
La glissière téléscopique est un guide linéaire économique à course limitée et constitué d'une plaque d'acier obtenue à l'aide d'un laminage de précision.
Douille à billes
Ce produit est une douille à billes combinée avec un arbre lisse.
Ecrou de remplacement
Cette vis trapézoïdale a un filet de 45° tout à fait adapté pour les applications à déplacement rapide tout en maintenant une vitesse de rotation limitée de la vis.
Galet de came
Le galet de came est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré.
Accessoires de Lubrification
Un assortiment de produits liés à la lubrification est disponible pour conserver les ensembles de guidages linéaires dans un état de lubrification approprié permettant le bon fonctionnement de ceux-ci.