Skip to Contents


Haut de la page > Informations produits HAUT > Catégories produit > Axes linéaires - Module linéaire compact en acier

Axes linéaires - Module linéaire compact en acier

Les axes linéaires de la gamme KR et SKR sont des modules linéaires particulièrement compacts, dotés d’une forte rigidité et d’une très grande précision. L’entraînement est réalisé par une vis à billes, située au centre d’un profil U en acier constituant le guidage linéaire. En réduisant le temps de conception et le nombre de pièces, l’intégration d’un tel module permet une réduction des coûts.

support technique 

Module linéaire compact en acier

 


Module linéaire de type SKR ( à cage à billes )

Actionneur de guide LM à cage à billes

 

Par rapport au modèle KR classique, ce produit fonctionne plus rapidement, génère moins de bruit et ne demande aucun entretien à long terme grâce à l'utilisation de cages à billes dans les unités de guide LM et la vis à billes.


Module linéaire de type KR ( sans cage à billes )

Actionneur de guide LM (à billes uniquement)

 

Plusieurs axes linéaires sont disponibles avec des pas de vis à billes de 1 à 25 mm.


×
Besoin d'informations complémentaires?
Contactez nous s'il vous plait!