Skip to Contents


Hlavní stránka > Vysokorychlostní kuličkový šroub SDA-V

Vysokorychlostní kuličkový šroub podle ISO 3408-2:2021(E), řada 1 s technologií kuliček v kleci

Kuličkový šroub typu SDA-V podle ISO 3408-2:2021(E), řada 1 spojuje dvě hlavní výhody v kompaktní matici: Optimalizovaný systém cirkulace kuliček a technologie Caged Ball zaručují vysokou rychlost až 5000 min-1 (hodnota DN: 160 000). Dokonce i varianta tohoto typu bez kulové klece umožňuje hodnotu DN až 130 000. Oba typy kuličkového šroubu SDA jsou tedy vhodné pro vysokorychlostní provoz.

 Vysokorychlostní kuličkový šroub SDA-V
Vysokorychlostní kuličkový šroub SDA-V

Díky použití technologie s klecovými kuličkami je eliminováno tření mezi kuličkami a mezi kuličkami jsou vytvořeny zásobníky maziva. To umožňuje dlouhou životnost, dlouhodobý bezúdržbový provoz.

Kompaktní matice DIN má až o 30 % menší vnější průměr, a tedy mnohem menší hmotnost a hmotnost.

Kuličkový šroub SDA-V je k dispozici s průměrem hřídele 10 - 50 mm a s vedením 4 - 100 mm. Stáhnuti katalogu PDF