Nově přidané modely křížových ložisek s vysokou tuhostí RB-H/RE-H/RU-H
Bylo dosaženo vysoké tuhosti a zaměnitelnosti rozměrů se stávajícími produkty
Společnost THK rozšířila řadu křížových ložisek se zkříženými válečky o modely s vysokou tuhostí RB-H/RE-H/RU-H, které se vyznačují rozměrovou zaměnitelností se stávajícími produkty.
![naraihand_all](/sites/default/files/thkcom/eng/products/RB-RE-RU-H.jpg)
Křížová válečková ložiska jsou válečková ložiska, která mají vnitřní valivé válečky uspořádané ortogonálně s distanční klecí mezi vnitřním a vnějším kroužkem tak, aby kromě vysoké rotační přesnosti usnadnily zatížení v každém směru (radiální, axiální a momentové zatížení). Křížové válečkové ložisko, které plně využívá tyto vlastnosti, je používáno jako rotační ložisko pro zařízení, která vyžadují vysokou tuhost a vysoce přesný rotační pohyb, jako jsou obráběcí stroje a průmyslové roboty.
Trh průmyslových strojů v posledních letech zaznamenal další nárůst tuhosti zařízení. Navržením vnitřní konstrukce, která je vhodná pro vysokou tuhost, přidala společnost THK modely s vysokou tuhostí RB-H/RE-H/RU-H jako vysoce výkonnou řadu, která se vyznačuje rozměrovou zaměnitelností se stávajícími produkty, aby se přizpůsobila potřeba vysoké tuhosti rotačních ložisek. Rozšířená produktová řada zahrnuje celkem 91 modelů, které splňují různé potřeby zákazníků: 42 modelů RB-H s průměrem hřídele od ⌀50 do ⌀700, 41 modelů RE-H s průměrem hřídele od ⌀50 do ⌀600 a 8 modelů RU-H s průměry hřídele od ⌀35 do ⌀350.
Funkce
Vysoké zatížení a vysoká tuhost
Protože válečky jsou uspořádány ortogonálně s distanční klecí mezi vnitřním a vnějším kroužkem, jediný příčný válečkový kroužek může nést radiální, axiální a momentová zatížení ve všech směrech. Kromě toho, protože bylo dosaženo vysoké tuhosti díky přepracování vnitřní konstrukce, příčný válečkový prstenec pomáhá zlepšit výkon kloubů průmyslových robotů a rotačních dílů a také otočných stolů obráběcích center.
![cross roller ring structure](/sites/default/files/Illustration Cross Roller Ring Structure_CZ.png)
Rozměrová zaměnitelnost
Rozměry jsou identické se stávajícími produkty, což umožňuje, aby bylo strojní zařízení pevnější bez změny připojovacích rozměrů.
THK přispívá ke kompaktnosti, vysoké tuhosti a vysokorychlostnímu výkonu široké škály aplikací, od obecných průmyslových strojů po přesné stroje a velké, vysoce přesné obráběcí stroje.
Katalog ke stažení