Skip to Contents


Hlavní stránka > Společnost THK představuje nový vodicí systém: CurviLinear Wheel Guide

Společnost THK představuje nový vodicí systém: CurviLinear Wheel Guide

Společnost THK představuje inovativní vodicí systém CurviLinear Wheel Guide, který byl speciálně vyvinut pro přesné a plynulé pohyby na lineárních a zakřivených kolejnicích. Robustní kovové válečky s integrovanými dvouřadými kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem zajišťují mimořádně plynulý pohyb vodicích vozíků při rychlostech až 5 m/s.


Vodicí kolečko CurviLinear ve verzi s pevným zakřivením a s více zakřiveními

Obr. 1: Vodicí kolečko CurviLinear ve verzi s pevným zakřivením a s více zakřiveními

Vodicí lišty CurviLinear Wheel Guide jsou nabízeny ve dvou verzích: vodicí lišty s pevným poloměrem a standardizovaným zakřivením a typ s více zakřiveními, který se dynamicky přizpůsobuje různým uspořádáním kolejí. Pro tyto dvě varianty jsou optimalizovány odpovídající vodicí vozíky:

  • Vozík pro pevné zakřivení: Čtyři optimálně uspořádané válečky umožňují téměř bezvůlový a rovnoměrný pohyb na rovných i zakřivených úsecích kolejnic. Díky excentrickému uložení válečků lze při montáži nebo údržbě jemně nastavit vůli a zajistit optimální kontakt s minimální vůlí nebo mírným předpětím.
  • Vůz s různým zakřivením: Tento vodicí vozík, vybavený otočnými osami mezi dvojicí válečků, se automaticky přizpůsobuje různým zakřivením kolejnic, včetně kolejnic ve tvaru písmene S.


 Detailní uspořádání válců

Obr. 2: Detailní uspořádání válců

Oba typy vozíků mají nosnost 1950 N. Zakřivené segmenty kolejnic jsou k dispozici v poloměrech 75, 150 a 300 mm a v úhlech 90° a 180°. V kombinaci s lineárními kolejnicemi, které jsou k dispozici v různých délkách, poskytuje systém inženýrům rozsáhlé možnosti použití, zejména pro dopravní a podávací úlohy.

Další informace získáte u:

THK GmbH European Headquarters
Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: info.ehq@thk.eu