Nové křížové ložisko RT pro vynikající výkon při vysoké rychlosti
Společnost THK představuje nové křížové ložisko RT, vysoce tuhé ložisko určené speciálně pro použití v obráběcích strojích s otočnými stoly.

Obrázek 1: Nové křížové ložisko RT pro vysokou rychlost
Vynikající výkon při vysoké rychlosti
Křížové ložisko RT dosahuje působivé hodnoty Dpw × N 300 000 (průměr roztečné kružnice válečků × rychlost), což významně přispívá ke zkrácení doby cyklu stroje tím, že umožňuje dosáhnout vyšší rychlosti rotačních stolů v multifunkčních strojích.

Obrázek 2: Struktura kontaktů válečků pro snížení tvorby tepla
Vysoká tuhost
Křížové ložisko nabízí výjimečnou momentovou tuhost díky dvouřadému uspořádání válečků v axiálním směru a jednořadému uspořádání v radiálním směru. Díky tomuto uspořádání je křížové ložisko RT ideální pro otočné stoly pětiosých obráběcích strojů.
Snadná instalace
Křížové ložisko RT je navržen pro jednoduchou instalaci s montážními otvory ve vnitřním i vnějším kroužku ložiska. Tím odpadá nutnost použití dalších montážních prvků a výrobek lze přímo připevnit ke skříni stroje.
Vhodné velikosti pro obráběcí stroje
Křížové ložisko RT je k dispozici ve třech velikostech s vnitřním průměrem od 160 do 580 mm, takže je vhodný zejména pro obráběcí stroje. Dynamické axiální zatížení se pohybuje od 83,3 do 366 kN a dynamické radiální zatížení od 41,7 do 168 kN.