Kuličková drážkovaná hřídel s integrovaným kuličkovým šroubem pro přenos vysokých tlakových sil
U modelu DSP představuje společnost THK inovativní pohonnou osu, která kombinuje integrovaný mechanismus sestávající z kuličkové drážkované hřidele jako lineárního vedení pohybu a kuličkového šroubu, který slouží jako hnací člen. Tento nový vývoj nejenže snižuje zástavbový prostor potřebný pro vodicí a hnací mechanismy, ale také minimalizuje úsilí potřebné pro konstrukci a montáž zařízení.
Obrázek 1 Kulová drážkovaná hřídel s integrovaným kuličkovým šroubem DSP
Výhody modelu DSP
- Kompaktní konstrukce: Integrace kuličkové drážkované hřídele jako lineárního vedení a kuličkového šroubu jako pohonu výrazně snižuje nároky na prostor.
- Menší nároky na konstrukci: Zjednodušená konstrukce usnadňuje konstrukci zařízení a zkracuje dobu montáže.
- Vysoký tah: Díky integrované konstrukci lze přenášet vysoké tahové síly a zároveň zajistit plynulý a tichý pohyb.
Díky těmto vlastnostem je model DSP ideální volbou pro aplikace vyžadující vysokou přesnost a spolehlivost, jako jsou lisy, lisovací stroje a montážní automaty.
Obrázek 2 Lisování dílů pomocí DSP
Obrázek 3 Tisk s DSP
Model DSP je k dispozici s průměrem od 30 do 80 mm pro konstantní axiální zatížení od 1,6 do 48 kN. Maximální zdvihy jsou možné až do 250 mm. S modelem DSP stanovuje společnost THK nový standard ve vývoji technologií pohonů a nabízí svým zákazníkům efektivní a výkonné řešení pro náročné aplikace.