Skip to Contents


Hlavní stránka > Miniaturní lineární vedení AHR určené pro vysoké zrychlení ke zvýšení výrobní kapacity ve výrobě polovodičů

Miniaturní lineární vedení AHR určené pro vysoké zrychlení ke zvýšení výrobní kapacity ve výrobě polovodičů

U modelu AHR nabízí společnost THK nové miniaturní vedení se čtyřmi kruhovými drážkami a dvoubodovým kontaktem kuliček, který zajišťuje hladký chod s nízkým kluzným odporem.


 Miniaturní lineární vedení AHR pro vysoké zrychlení

Obrázek 1: Miniaturní lineární vedení AHR pro vysoké zrychlení

Nově vyvinuté kuličkové dráhy se zesílenými a odolnějšími součástkami umožňují vysokorychlostní provoz až 5 m/s s maximálním zrychlením až 300 m/s². Tato inovace odpovídá rostoucí poptávce po vyšší produktivitě ve výrobě polovodičů.


 Nízký valivý odpor díky vodicímu vozíku se čtyřmi kruhovými drážkami a dvoubodovým kontaktem kuliček

Obrázek 2: Nízký valivý odpor díky vodicímu vozíku se čtyřmi kruhovými drážkami a dvoubodovým kontaktem kuliček



Čtyřřadé lineární vedení typu AHR je rozměrově kompatibilní s komerčně dostupnými dvouřadými miniaturními vedeními s drážkami gotického tvaru. K dispozici jsou standardní velikosti 9, 12 a 15, každá se třemi různými typy vozíků: standardní vozíček, přírubový vozíček a krátký vozíček. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti THK.

Download pdf