Křížové válečkové vedení VRG s hřebenovým a pastorkovým mechanismem pro velmi stabilní pohybovými vlastnosti
S křížové válečkové vedení VRG nabízí THK velmi plynulé a vysoce přesné lineární vedení pro omezené pohyby zdvihu. Aby byla montáž snazší a vodicí systém byl ještě kompaktnější, nabízí THK nyní tuto řadu také se širokou středovou lištou.

Obr. 1 Křížové válečkové vedení VRG a nový typ VRG-W se středovou kolejnicí
Zvláštností tohoto křížového válečkového vedení je integrovaný hřebenový mechanismus, který synchronně vede klec s ortogonálně uspořádanými přesnými válečky při každém lineárním pohybu. Tímto způsobem je zabráněno migraci klece, ke které by jinak v lineárních vedeních s klecí docházelo v důsledku vibrací, momentů setrvačnosti nebo rázů a mohlo by vést ke zvýšenému opotřebení nebo poruchám provozu. Kromě toho těsný kontakt mezi válečky a klecí snižuje únik maziva a také zajišťuje chod s nízkým opotřebením a nízkým třením. Pro náročné aplikace je typ VRG k dispozici také v korozivzdorné verzi.
Obr. 2 Hřebenový a pastorkový mechanismus pro synchronní vedení klece
Instalací dvou paralelních křížových válečkových vedení může vedení absorbovat zatížení ze všech čtyř hlavních směrů, čehož lze dosáhnout ještě snadněji pomocí nové středové kolejnice. Zde je k dosažení velmi kompaktního a přesného systému vedení potřeba nainstalovat pouze zkřížené válečkové vedení.

Obr. 3 Příklad montáže pro křížové válečkové vedení VRG-W se širokou středovou kolejnicí
Díky svým stabilním, hladkým chodům a extrémně kompaktním rozměrům je křížové válečkové vedení VRG také vhodné pro aplikace s minimálními zdvihy. Je rozměrově kompatibilní s dřívějším typem VR, ale má více valivých prvků a vyšší nosnost. Je ideální pro použití v optických měřicích zařízeních, systémech výroby polovodičů, optických polohovacích systémech, manipulačních zařízeních a rentgenových přístrojích.