Nemagnetické součásti s vysokou tvrdostí a přesností
Speciální slitina pro vysoce výkonná ložiska odolná magnetizaci
THK-NM1 je nemagnetická speciální slitina, která má stupeň tvrdosti nezbytný pro ložiska. Produkty vyrobené z této slitiny nabízejí vynikající únosnost, vysokou přesnost a pohyb s nízkým třením v prostředích, která vyžadují nemagnetické vlastnosti. Je také vysoce odolný proti korozi a je srovnatelný se slitinami titanu.
Obrázek 1 Výrobky THK vyrobené ze speciální slitiny THK-NM1
THK nabízí speciální slitinu pro téměř celý svůj sortiment. Patří mezi ně lineární vedení (lineární vedení), kuličkové šrouby, kuličková drážka a křížová válečková ložiska.
Vynikající nemagnetické vlastnosti
Relativní permeabilita THK-NM1 je menší než 1,005. Je téměř zcela odolný vůči magnetizaci, a proto je ideální pro použití v silných magnetických polích.
Obrázek 2 Tvrdost a relativní propustnost THK-NM1
Vynikající nosnost
Speciálním tepelným zpracováním dosahují tato ložiska vhodné tvrdosti s daleko vyšší únosností než ložiska z nemagnetické austenitické oceli. Aplikace tak mohou být celkově konstruovány kompaktněji, protože je možné použít menší komponenty.
Pohyby s nízkým třením a vysokou přesností
Materiálové charakteristiky THK-NM1 umožňují použití předpětí. Výsledkem jsou pohyby s nízkým třením, bez vůle a vysokou přesností.
Obrázek 3 Lineární vedení vyrobená z THK-NM1 v MRI skeneru
Magnetické pole v MRI skeneru nemá žádný negativní vliv na hladký chod lineárních vedení.
Obrázek 4 Vliv zbytkového magnetismu na elektronový paprsek
Neexistuje žádná magnetizace, která by mohla elektronový paprsek vychýlit. Proto může paprsek přesně zasáhnout vzorek a vytvořit přesný obraz.
Katalog ke stažení