Nové velikosti pro řadu kompaktních vysokorychlostních kuličkových šroubů SDAN-V
K dispozici je 47 průměrů závitových tyčí a kombinací stoupání šroubu
S rozšířením řady SDAN-V nyní THK nabízí pro své vysokorychlostní kompaktní kuličkové šrouby celkem 47 průměrů závitových tyčí a kombinací stoupání šroubu s průměry od 31 do 63 mm a stoupání od 5 do 40 mm.
Matice kuličkových šroubů řady SDAN-V jsou cca. O 30 % kompaktnější než předchozí modely a jejich rozměry odpovídají ISO 3408. Matice kuličkového šroubu, navržená s optimalizovaným zpětným chodem kuličky, umožňuje otáčky až 5 000 ot./min., což odpovídá hodnotě DN 160 000. Krouticí moment navíc zůstává stabilní i při nepřetržitém vysokorychlostním provozu. Tento typ se také vyznačuje svým klidným chodem a nenáročným provozem, čehož je dosaženo kuličkami s distančními vložkami (technologie kulička v kleci).
Konstrukce s dvojitou maticí zaručuje vysokou axiální tuhost. Za tímto účelem se požadované předpětí aplikuje pomocí distančního kroužku mezi maticemi a v důsledku toho jsou matice bez axiální vůle.
Řada SDAN-V je vhodná zejména pro přesné stroje a pro kompaktní, vysoce výkonné obráběcí stroje.
Obrázek 1 Kuličkové šrouby SDAN-V s dvojitou maticí a kuličkami s rozpěrkami
Informace o dostupnosti získáte u místního distributora THK.