Nové kuličkové pouzdro LMHB pro snadnou montáž lisováním
U typu LMHB společnost THK představuje nové lineární kuličkové pouzdro pro rychlou a snadnou montáž. To se provádí zatlačením matice do pouzdra.
Obrázek 1 Kuličkové pouzdro LMHB pro snadnou montáž lisováním
Díky pružinovým charakteristikám zakřivených kovových plátů vyvinutých THK, které minimalizují vůli mezi kuličkami a hřídelí, umožňuje kuličkové pouzdro LMHB hladké a tiché pohyby.
Obrázek 2 Konstrukce kuličkového pouzdra LMHB
Na rozdíl od běžných kovových kulových pouzder lze typ LMHB instalovat jednoduše zatlačením do pouzdra. Další montážní kroky nebo přizpůsobení sousední konstrukce již nejsou nutné.
Obrázek 3 Snadná montáž lisováním
Tento typ dále přispívá ke kompaktnějším konstrukcím a zařízením díky jednoduché, prostorově nenáročné montáži.
Řada LMHB je k dispozici v šesti různých velikostech s průměrem hřídele od 8 do 20 mm. Kromě toho vnější rozměry lineárního kuličkového pouzdra odpovídají normě ISO 10285 série 1. - Další informace naleznete v nejnovějším katalogu online nebo kontaktujte společnost THK.
Produktová brožura (PDF)