Pevné polohování bez upínání - Snadno nastavitelné přesné stoly bez upínání
Obrázek 1: Polohování pomocí imbusového klíče
CAD & Detailní informace o produktu
Pod názvem Fix Stages nabízí THK rozmanitou řadu přesných stolů pro lineární a rotační pohyby a také pro přesné nastavení úhlu.
Zvláštností těchto stolů je integrovaný samosvorný mechanismus. Bez dalšího upínání to zabraňuje tomu, aby stůl ztratil svou definovanou polohu v důsledku vůle nebo vnějších sil na rozdíl od stolů s rybinovým vedením.
Obrázek 2: Pevné umístění bez upnutí
Polohování se navíc snadno provádí pomocí imbusového klíče a protože nejsou potřeba žádné upínací a seřizovací šrouby, konstrukce těchto přesných stolů je velmi kompaktní a prostorově úsporná bez ovlivnění ostatních částí.
Fix Stage jsou nabízeny jako lineární a křížové stoly pro XYZ pohyby, stejně jako rotační stoly a goniometry. Jsou zvláště vhodné pro příležitostné polohování nebo seřizování laserů, dávkovačů a mikroskopů a také pro seřizování pozic kamer.
Obrázek 3: Goniometr pro nastavení úhlu