Drážkované hřídele LFK-X a LFH-X
Nové drážkované hřídele LFK-X a LFH-X
Nová konstrukce s kompaktním designem
Modely LFK-X a LFH-X jsou konstruovány s nižší výškou osy hřídele než konvenční model LF-X. To umožňuje kompaktnější konstrukce a prostorově úsporné propojení periferních komponentů.
Nižší hmotnost
Upravený tvar příruby činí hmotnost drážkové matice lehčí než kulatá příruba Model LF-X, čímž se snižuje hmotnost zařízení.
Sestava
Sestava obsahuje devět velikostí od Ø5 do Ø30 mm se dvěma typy matic: standardní typ a dlouhý typ (Ø5 až Ø8 mm).
| Model číslo. | Průměr drážky hřídele [mm] | Výška matice [mm] | |
|---|---|---|---|
| (L): Dlouhý typ | LFK-X | LFH-X | |
| LFK5X(L)/LFH5X(L) | 5 | 18 | 16 |
| LFK6X(L)/LFH6X(L) | 6 | 20 | 18 |
| LFK8X(L)/LFH8X(L) | 8 | 22 | 21 |
| LFK10X/LFH10X | 10 | 30 | 25 |
| LFK13X/LFH13X | 13 | 34 | 29 |
| LFK16X/LFH16X | 16 | 37 | 34 |
| LFK20X/LFH20X | 20 | 52 | 38 |
| LFK25X/LFH25X | 25 | 50 | 46 |
| LFK30X/LFH30X | 30 | 58 | 51 |