Vysokorychlostní kuličkový šroub pro obráběcí stroje BSM
Díky vysokorychlostnímu výkonu, který překračuje předchozí standardy, dosahuje BSM ještě vyšší nosnost.
Funkce 1: Vysokorychlostní výkon
Hodnota DN se výrazně zlepšila ze 130 000 v konvenčních produktech na 170 000 s nově vyvinutou cirkulační strukturou pohybu kuličky uvnitř matice šroubu. Využívá velké vedení k uspokojení požadavků na vysokorychlostní výkon. Například maximální rychlost posuvu BSM4030-6 je 121 m / min.
Maximální rychlost podávání
Jednotka: m/min
| Šroubovice průměr (mm) | Stoupání (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 30 | |
| 36 | - | 90 | - | - |
| 40 | 65 | 81 | 101 | 121 |
| 45 | 58 | 73 | 90 | - |
| 55 | 52 | 66 | 82 | 98 |
| 63 | 41 | - | - | - |
Funkce 2: Návrh, který odpovídá potřebám výkonu obráběcích strojů
BSM zvyšuje nosnost díky jedinečné konstrukci drážky pro kuličku šroubu a použitím dvojité drážky kuličky šroubu.
Funkce 3: Dosahuje vyšší tuhosti a kompaktnějšího průměru matice než naše běžné produkty.
BSM-B šetří prostor s štíhlejší maticí ve srovnání s našimi konvenčními produkty. Tuhost byla také zlepšena prodloužením celkové délky a zvýšením počtu zatěžovaných drážek.

Porovnání průměru matice kuličkového šroubu
Struktura produktu

Sestava BSM
Jednotka: mm
| Šroubovice průměr | Stoupání (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 30 | |
| 36 | - | 〇 | - | - |
| 40 | ● | ●〇 | ●〇 | ●〇 |
| 45 | ● | ●〇 | ●〇 | - |
| 55 | ● | ●〇 | ●〇 | ●〇 |
| 63 | ● | - | - | - |
●:BSM
◯:BSM-B (Tenký typ matice)