Skip to Contents


Home > 「ミニチュアLMガイド RSX形」新登場

「ミニチュアLMガイドRSX形」新登場

 

2020年2月7日

2条ゴシックアーチ溝構造を採用し、コンパクトであり、あらゆる方向の荷重を受けることができる「ミニチュアLMガイド RSX形」の受注を開始しました。

    カタログダウンロード

特長

RSX形/RSX-W形は2条ゴシックアーチ溝構造を採用し、コンパクトであり、あらゆる方向の荷重を受けることができ、省スペースが要求される箇所、モーメントが作用する箇所に1軸で使用できます。



軽く、スムーズな動き

総ボールタイプに最適な循環設計により、軽く、スムーズな動きを実現します。

 

ボール保持機能付き

角型ボール保持ワイヤーを採⽤し、ボールが脱落しにくく、機械・装置への組付けが容易です。

 

4方向の荷重が負荷できる

あらゆる方向の荷重を受けることができます。



ステンレス鋼製LMレール、LMブロック

レール、ブロック、ボールに防錆性能に優れているステンレス鋼を使⽤しています。

 

ブロックタイプ 7 9 12 15
RSX-M
RSX-WM

 

製品仕様・技術・CADに関するお問合せ

応用技術統括部 AE部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918
お問合せフォーム