プレス機向け高負荷ボールねじ「HBN-P形」新登場
2020年5月29日
プレス機向け高負荷ボールねじ「HBN-P形」の受注を開始しました。
HBN-P形は、プレス機用途向けに専用設計を施したボールねじで、許容荷重を既存製品の約2倍に向上したことで小径ねじ軸の選択が可能となり、装置のダウンサイジングを実現します。
許容荷重を向上し、装置のダウンサイジングを実現
既存製品HBN、HBN-Kより許容荷重を約2倍に向上しました。
許容荷重が高いため、既存製品より小径のねじ軸を選択することが可能です。
その結果、周辺部品の大型化を抑えることができ、装置のコンパクト化を実現します。
既存製品との許容荷重比較
単位:kN

ボールねじナット外径比較

| 従来タイプ | プレス機向け |
| HBN10020K-7.5 | HBN6320P-7.5 |
| ナット外径:φ154mm | ナット外径:φ117mm |
| 許容荷重:295kN | 許容荷重:332kN |
ラインナップ
■HBN-P形 ねじ軸外径φ40、63
■HBN-KP形 ねじ軸外径φ80、100、120、140
単位:mm
|
ねじ軸外径 |
リード | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 20 | 25 | 40 | |
| φ40 | HBN4012P | |||
| φ63 | HBN6320P | |||
| φ80 | HBN8020KP | |||
| φ100 | HBN10020KP | HBN10040KP | ||
| φ120 | HBN12025KP | |||
| φ140 | HBN14040KP | |||

| 応用技術統括部 AE部 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918 お問合せフォーム |