Skip to Contents


Home > フルボールタイプで最高峰の高速性能 DN値17万「工作機械用 高速ボールねじ BSM形」新登場

フルボールタイプで最高峰の高速性能 DN値17万
「工作機械用 高速ボールねじ BSM形」新登場

BSM

2020年1月24日

フルボールの常識を凌ぐ高速性能を有し、さらに高負荷容量を実現した「工作機械用 高速ボールねじ BSM形」の受注を開始しました。

 

特長1. 高速性能

新開発の循環構造により、DN値が大幅に向上。
高速性能の要求に応える大リードを採用し、従来品のDN値13万から17万へ大幅に向上しました。


最大送り速度121m/min(BSM4030-6の場合)

最大送り速度

ねじ軸外径(mm) リード(mm)                                 単位m/min
16 20 25 30
φ36 - 90 - -
φ40 65 81 101 121
φ45 58 73 90 -
φ50 52 66 82 98
φ63 41 - - -

 

特長2.工作機械の要求性能に応える設計

負荷容量向上を実現する溝設計。

BSMは独自の溝設計と2条溝構造の採用により、負荷容量向上を実現しました。

 

特長3.コンパクト・高剛性

弊社従来品と比べ、ナット外径がコンパクトながら、高剛性を実現。

BSM-Bは弊社従来品と比べ、ナット外径をスリム化し、省スペース設計に貢献します。
また、さらなる高剛性を実現するため、全長を伸ばすことで負荷回路数を増加しました。

製品構造

構造

BSM ラインナップ

ねじ軸外径 リード
16 20 25 30
φ36 - - -
φ40 ●〇 ●〇 ●〇
φ45 ●〇 ●〇 -
φ50 ●〇 ●〇 ●〇
φ63 - - -

●:BSM形 ◯:BSM-B形(スリムナットタイプ)

製品仕様・技術・CADに関するお問合せ

応用技術統括部 AE部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918
お問合せフォーム