Skip to Contents


Home > 交叉滾柱軸承增加了高剛性系列「RB-H/RE-H/RU-H型」~與現有產品尺寸兼容,實現高剛性~【新產品信息】

【新產品信息】
交叉滾柱軸承增加了高剛性系列「RB-H/RE-H/RU-H型」
~與現有產品尺寸兼容,實現高剛性~

2022年6月10日

THK增加了新的高剛性系列「RB-H/RE-H/RU-H型」,該系列與現有的產品保持相同的尺寸。

naraihand_all

交叉滾柱軸承通過間隔保持器,在內外輪之間交錯配置了圓筒形滾柱,因此可以承受各方向的負荷(徑向負荷、軸向負荷、力矩負荷),並且可以獲得很高的旋轉精度。利用這些特性,交叉滾柱軸承被廣泛用於加工機和工業機器人等需要高剛性和高旋轉精度的設備中。

在近幾年的工業機械市場中,對設備的剛性要求越來越大。 THK順應旋轉軸承的高剛性需求,通過設計適合高剛性的內部結構,並保持與現有產品間的尺寸兼容性,開發出新的高剛性系列「RB-H/RE-H/RU-H型」。其產品陣容分別為,「RB-H型」軸徑為ø50~700的42種型號,「RE-H型」軸徑為ø50~600的41種型號,「RU-H型」軸徑為ø35~350的8種型號,共91種型號以滿足各種需求。

THK從一般工業機械到精密機械、大型高精度加工機,為廣大設備的高速化、緊湊化和高剛性化做出貢獻。

 

索取目錄

※下載目錄需要註冊「THK技術支援網站」會員(免費)。
>點這裡註冊新會員

 

特長

高負荷・高剛性

圓筒形滾柱通過保持器相互交叉排列在內圈和外圈之間,因此1個交叉滾柱軸承可以承受各種方向的負荷,包括徑向負荷、軸向負荷和力矩負荷。此外,通過重新設計內部結構以實現高剛性,有助於提高工業機器人的關節和旋轉部件、加工中心的旋轉工作台等的性能。

與現有產品尺寸兼容

通過採用與現有產品相同的尺寸,可以在不改變安裝基準面的情況下實現設備的高剛性化。

豐富的陣容

「RB-H型」軸徑為ø50~700的42種型號,「RE-H型」軸徑為ø50~600的41種型號,
「RU-H型」軸徑為ø35~350的8種型號,共91種型號。