Skip to Contents


Home > 產品訊息 > 產品分類 > 連接球型關節軸承

連接球型關節軸承

連接球型關節軸承為球面滑動軸承,具備可以最小間隙提供平滑操作的滾珠螺柱。本產品具有優異的耐磨損特性與高度的擺盪角度,適用於各類自動機械的鏈結運動機構。

技術支援

連接球型關節軸承

 


高強度鋅合金 BL 型

高強度鋅合金  BL 型

 

保持架是使用高強度鋅合金所製,與球柄部垂直連結。由於球面部上下皆包含潤滑脂盒,因此具有較好的潤滑性與耐磨損性。


高強度鋁合金 BL-A型(適用規格:BL4A型、BL5A型)

高強度鋁合金 BL-A型

 

高精度的鋼球和外螺紋桿通過特殊焊接組成連桿 部,與連桿部成直角的夾持器連接。因在球面部上 下配置了潤滑脂袋,所以潤滑性好,同時耐磨損性 也很出色。 因在夾持器中採用了A-1合金,所以大幅度地減輕 了重量。


內螺紋夾持器型 RBI 型

內螺紋夾持器型 RBI型

 

此保持架採用高強度鋅合金的連桿球,將安裝螺栓和保持架配置在同一軸線上,可承載推力負荷和拉力負荷。由於保護罩內封入了潤滑脂,因此具有較好的潤滑性與耐磨損性。


×