交叉滾柱軸承為具有高度旋轉精度的滾子軸承,可承受各個方向的負荷。由於此產品會以正交的方式安排圓形滾子,因此可以承受各個方向的負荷。
採用雙列的小徑滾柱,滾柱數約是以前的交叉滾柱軸承RU的5倍(例如RW228)。在維持小型,提高剛性,精度的同時,也實現了扭矩的降低。此外,在一體化構造的內・外輪上,設置有安裝孔,可直接固定到裝置上。
[公稱型號]RW
BWH型是一款以交叉滾柱軸承為基礎,在其滾動體上採用滾珠的軸承。此外,滾珠以複列排列,整體構造不僅具備高剛性,更適用於高速使用環境
[公稱型號] BWH
此為內/外環一體的產品,可使用於內環旋轉及外環旋轉。
[公稱型號]RU, RAU
最適合使用於需要高內環旋轉精度的部位。
[公稱型號]RB,RA,RA-C
最適合使用於要求較高外環旋轉精度的部位。
[公稱型號]RE