滾珠螺桿
帶滾珠保持器滾珠螺桿
藉由滾珠保持器,實現低噪音且低扭矩變動及長期免維護的滾珠螺桿。
[公稱型號]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH, SDAN-V
標準導程精密滾珠螺桿(軸端未加工品)
軸端未加工型是將精密滾珠螺桿規格化,並按標準長度批量生產的系列。螺桿軸末可以很容易的進行追加工。
[公稱型號]
BIF, MDK, MBF, BNF
軸端完成品 BNK型
本滾珠螺桿機型提供直徑 4 到 25 公釐的軸尺寸,搭配 1 到 20 公釐的導程,此外還包含將支撐單元端加工做為標準配備的額外優點。
[公稱型號]
BNK
精密滾珠螺桿
此滾珠螺桿採用了經過高精度研磨加工的螺桿軸。
[公稱型號]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR, BSM
精密滾珠螺桿 / 花鍵
在此行程/旋轉裝置中,滾珠螺桿槽和滾珠花鍵槽於單一軸相交。當中的滾珠螺桿與滾珠花鍵皆包含已直接外嵌專用支援軸承的螺帽。
[公稱型號]
BNS, NS, BNS-V/NS-V
軋製滾珠螺桿
支撐裝置
支撐裝置包含六種類型:標準、附已加工軸端的滾球螺桿專用之 EK 型、FK 型、EF 型、FF 型,以及一般滾珠螺桿專用的 BK 型、BF 型。固定側支撐裝置包含已進行調整預壓的 JIS 第 5 級斜角軸承。
[公稱型號]
EK, BK, FK, EF, BF, FF
螺帽支座
此標準化的螺帽支座適合組裝在標準、附已加工軸端的滾球螺桿上。此型號的設計方便您在工作臺上直接使用螺栓加以固定。由於高度尺寸較低,只需使用螺栓即可將其安裝到工作臺。
[公稱型號]
MC