滑動軌道
多用途滑動軌「ATG型」
![多用途滑動軌「ATG型」](./sites/default/files/thkcom/ja/news/products/2021/ATG.jpg)
以往的滑動軌最普遍使用於ATM、自動販賣機,以及各種辦公設備的滑動部中。
但除此之外,對更高容許負荷量以及耐久性的提升等需求亦有不少,因此,像是結合了滑動軌以及LM導軌兩方優點的「ATG型」這般,多用途等級的需求正在增加。
「ATG型」實現了高容許負荷和高耐久性,並以對需要多用途等級的物流、鐵路產業為推廣目標,特別是以自動倉庫的搬運推車的貨櫃取出部、
鐵路列車用門的開關部、飛機座旅客座椅的滑動機構等需求。
單滑動
![單滑動](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/sliderail_s/sliderail_s_02.jpg)
此型號為基本單元型產品,行程長度設計約為軌道全長的 70%。
[公稱型號]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B
雙滑動
![雙滑動](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/sliderail_w/sliderail_w_02.jpg)
此型號為 2 級的雙單元型產品,行程長度可以超過軌道全長。
[公稱型號]
FBL27D, FBL35N, FBL35N-P16, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14