滾珠花鍵
帶保持器滾珠花鍵SLS/SLF
![帶保持器滾珠花鍵SLS/SLF](/sites/default/files/thkcom/ja/products/class/ballspline/SLF.jpg)
通過採用滾珠保持器,可以保持對齊的循環運動並高速響應。此外,它消除了球之間的碰撞和相互摩擦,從而實現了低噪音,良好的音質和低灰塵產生。通過改善潤滑脂的保持力,還可以實現長期的免維護運行。
[公稱型號]
SLS/SLF
高扭矩 LBS 型
![高扭矩 LBS 型](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/ballspline/ballspline_c_02.jpg)
此滾珠花鍵透過 1 個花鍵螺帽施加預壓,使角背隙為零,進而提高剛性。由於花鍵軸周邊有 3 個以 120 度等分配置的頂點,因此,在每次負荷中,每個頂點將有 2 列 (總共 6 列) 滾珠進行支撐。
[公稱型號]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR
中扭矩 LT 型
![中扭矩 LT 型](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/ballspline/ballspline_m_02.jpg)
此滾輪花鍵在徑向與扭矩方向具有大型負荷量。由於花鍵軸周邊包含 2 到 3 個頂點,因此,在每次負荷中,每個頂點將有 2 列 (總共 4 或 6 列) 滾珠進行支撐,以提供適當的預壓。
[公稱型號]
LT, LF, LT-X, LF-X, LFK-X/LFH-X